Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Archiviato

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Voce di capitolato
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-FB-9L
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaFlex Floor Adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSand
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes