Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX X 32 Malta a da Posa Flessibile ARDURAPID
ARDEX X 32 Malta a da Posa Flessibile ARDURAPID
ARDEX X 32 Malta a da Posa Flessibile ARDURAPID
    ARDEX

    ARDEX X 32 Malta a da Posa Flessibile ARDURAPID

    Posa esente da scolorimenti ed efflorescenze di piastrelle in pietra naturale e lastre in pietra naturale per l’industria di marmo, marmo Jura, granito, quarzite ed altro, piastrelle in cotto e lastre in calcestruzzo per l’industria.

    Collocamento e posa di piastrelle in grès e grès porcellanato fine. Compensazione di pareti e pavimenti prima dell’esecuzione dei lavori di posa. Lastricatura su pavimenti riscaldanti. Posa su massetti ancora in fase di ritiro in calcestruzzo e muratura (vecchi almeno 3 mesi).

    Interni ed esterni

    Pareti e pavimenti

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Pavimento 8-8,5 ltr. d’acqua : 25 kg di polvere – pareti 7,5 ltr. d’acqua : 25 kg di polvere

      Peso specifico apparente:
      Circa 1,1 kg/ litro

      Peso della malta fresca:
      Circa 1,6 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 3,3 kg/m² di polvere con dentatura 8x8x8mm

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 1 ora

      Tempo di posa:
      Circa 20 minuti

      Tempo di correzione:
      Circa 20 – 30 minuti

      Pedonabilità, possibilità di fugatura (20°C):
      Dopo circa 2-3 ore

      Fughe di parete (20°C):
      Dopo circa 3 ore

      Pedonabilità di piastrelle da pavimento:
      Dopo circa 3 ore

      Resistenza a rimozione verticale:
      Vedi scheda tecnica

      Resistenza a compressione:
      Dopo 1 giorno circa 10 N/mm², dopo 7 giorni circa 15 N/mm², dopo 28 giorni circa 28 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      Dopo 1 giorno circa 2,5 N/mm², dopo 7 giorni circa 4,0 N/mm², dopo 28 giorni circa 6,0 N/mm²

      GefStoffV:
      Nessuno

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-x-32
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaNatural Stone Tile Adhesives
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131703
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descrizione Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Codice CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa