Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX R 4 RAPID Malta Rapida Universale
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID Malta Rapida Universale

Lisciatura e rasatura di pareti, soffitti e pavimenti per l’applicazione di tappezzeria, tinteggiature, intonaci a dispersione, rivestimenti per pareti e pavimenti su sottofondo assorbente e non. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe. Nei pavimenti, per la lavorazione di asperità e colpi di spatola su malte a base di gesso o cemento. Per l’incollaggio rapido di profili in metallo, per fughe e spigoli. Come sistema per interventi di riparazione a presa rapida.
Per interni
Impiegabile per spatolature in uno spessore da 0 a 10 mm.

Voce di capitolato
  • Rapporto di miscelazione:
    ca. 0,4 l d’acqua : 1 kg di polvere pari a ca. 1 vol. d’acqua e 2 vol. di polvere

    Densità di carica:
    ca. 0,85 kg/l

    Peso della malta fresca:
    ca. 1,5 kg/l

    Consumo materiale:
    ca. 1,1 kg di polvere per m² e mm

    Tempo di lavorazione (+20 °C):
    ca. 15 Minuti

    Idoneità al riscaldamento a pavimento:
    si

    Confezione:
    secchio da 2,5 kg netti

    Stoccaggio:
    in luogo asciutto per ca. 12 mesi nella confezione originale sigillata

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARDEX-R-4-RAPID
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaUniversal Rapid Mortar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Codice UNSPSC30161706
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descrizione Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13
  • Titolo OmniClassTile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa