Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX A 35 Cemento a Presa Rapida
ARDEX A 35 Cemento a Presa Rapida
ARDEX A 35 Cemento a Presa Rapida
ARDEX A 35 Cemento a Presa Rapida
    ARDEX

    ARDEX A 35 Cemento a Presa Rapida

    Per la realizzazione di massetti cementizi con il cemento speciale ARDURAPID 35 addittivato con resine sintetiche e mescolato con sabbia (granulometria 0-8mm) ed acqua, fino ad ottenere una malta per massetti a consistenza di “terra umida” e a plasticità morbida.

    Per la realizzazione di massetti cementizi ARDURAPID.

    Calpestabile dopo 3 ore, pienamente agibile dopo 1 giorno.

    Massetti galleggianti sono pronti per la posa di pavimenti già dopo 3 ore.

    Adatto per pavimentazioni riscaldanti.

    Per interni.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      In ragione 1:4 – 25 kg ARDEX A 35 (1 sacco) 100 kg sabbia con granulometria 0-8 mm, 6-11 litri d’acqua (a seconda dell’umidità della sabbia), – in ragione 1:5 – 25 kg ARDEX A 35 (1 sacco) 125 kg sabbia con granulometria 0-8 mm. 6-11litri d’acqua (a seconda dell’ umidità della sabbia)

      Peso della malta fresca:
      Circa 2,0 kg/ litro

      Consumo materiale:
      Circa 3,7 kg di polvere per m²/ cm in ragione di 1:4 e circa 3,1 kg di polvere per m²/cm in ragione di 1:5

      Tempo d’applicazione:
      A temperature superiori a + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      Circa 1 ora

      Calpestabilita’, possibilità di fugatura (20°C):
      Dopo circa 3 ore

      Resistenza a compressione:
      In ragione di 1:4 – dopo 1 giorno circa 25 N/mm2, dopo 3 giorni circa 35 N/mm², dopo 28 giorni circa 45 N/mm² – in ragione di 1:5 dopo 1 giorno circa 20 N/mm², dopo 3 giorni circa 30 N/mm², dopo 28 giorni circa 35 N/mm²

      Resistenza a tenso-flessione:
      In ragione di 1:4 – dopo 1 giorno circa 5 N/mm², dopo 3 giorni circa 6 N/mm², dopo 28 giorni circa 7 N/mm² – in ragione di 1:5 dopo 1 giorno circa 4 N/mm², dopo 3 giorni circa 5 N/mm², dopo 28 giorni circa 6 N/mm²

      Corrosione:
      Non contiene elementi che favoriscono la corrosione dell’acciaio

      Norme, certificati:
      ÖNORM B 2232

      Confezione:
      Sacchi da 25 kg netti

      Stoccaggio:
      In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-a-35
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaScreeds/Mudbeds
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCemento
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13
    • Titolo OmniClassTile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia