Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

ARDEX AF 180 MS is a solvent free, low odour, wet bond MS Polymer based floor covering adhesive. ARDEX AF 180 MS is protected from bio-degradation and has good resistance to plasticiser migration.
ARDEX AF 180 MS is considered Low VOC and meets the requirement guidelines for the EMICODE licence ‘EC1 PLUS R’, achieving very low emission limits.

Floor Coverings:

  • Resilient floor coverings
  • Linoleum
  • Rubber and artificial grass
  • LVT


Voce di capitolato
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-af-180
  • Famiglia di prodottoFlooring Adhesive
  • Gruppo di famigliaHeavy Duty Adhesive
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inAustralia
  • Prodotto inAustralia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Descrizione Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 15
  • Titolo OmniClassResilient Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Europa Oceania