Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Voce di capitolato
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoArdex-ds-40
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer
  • Materiale secondarioMinerale
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • Codice CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Numero OmniClass23-15 17 11 13 13
  • Titolo OmniClassAcoustical Underlayments
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Oceania Asia