Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound
    ARDEX

    ARDEX LQ92 - Undertile Levelling Compound

    ARDEX LQ 92 is a cement based underlay for levelling uneven concrete floors prior to tiling. When mixed with water, ARDEX LQ 92 provides a smooth, pourable, free flowing and self smoothing material that can be applied to a thickness of 25mm down to a feather edge. Greater thicknesses can be achieved with an multiple layers or by the addition of aggregate.

    Substrates:

    • Concrete
    Voce di capitolato
    • Bulk Density - Approx 1.6kg/L Coverage (20kg) - 3.8m² at 3mm bed thickness Application temperature - 10°C to 35°C Working Time (+23°C) - Approx 10 mins Tile Over After (+23°C) - Approx 4 hours Compressive Strength (MPa) - Approx 24 after 28 days Flexural Strength (MPa) - 28 days Approx 11 Storage - Approx 12 months when stored in the original sealed packaging in a dry place at 23°C. Mixed Specific Gravity - 2.1kg/L
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArdex-lq-92
    • Famiglia di prodottoSubfloor Preparation
    • Gruppo di famigliaSelf-Leveling Underlayment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCementizio
    • Progettato inNuova Zelanda
    • Prodotto inNuova Zelanda
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descrizione Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Codice CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numero OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titolo OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Oceania