Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX TLT™ Building Panels
ARDEX

ARDEX TLT™ Building Panels

Per l’imbermeabilizzazione di superfici, per la realizzazione di fughe d’angolo (gole), per l’allacciamento di tubature, vasche da bagno e scoli.

Per uniformare e lisciare irregolarità di superfici sottostanti a rivestimenti in ceramica in ambiente come bagni, vani doccia, zone sovrastanti a vasche da bagno e pavimentazioni a scolo.

Voce di capitolato
  • Rapporto di miscelazione:
    Per l’applicazione a pennello 25 kg ARDEX 8 dispersione acrilica: 25 kg ARDEX 9 polvere reattiva, per l’applicazione a spatola 17,5 kg ARDEX 8 dispersione acrillica: 25 kg ARDEX 9 polvere reattiva.

    Peso della malta fresca:
    Per l’applicazione a pennello ca. 1,3 kg/litro – per l’applicazione a spatola ca. 1,4 kg/litro

    Consumo materiale:
    Per l’applicazione a pennello (2 strati) ca. 0,75 kg polvere di ARDEX 9 – ca. 0,75 kg dispersione di ARDEX 9 = 1,50 kg impasto per m², per l’applicazione a spatola (strato di 3 mm) ca. 2,50 kg polvere di ARDEX 9 – ca. 1,70 dispersione di ARDEX 8 = ca. 4,20 kg impasto per m²

    Tempo d’applicazione:
    Utililzzare a temperature + 5 C.

    Tempo d’applicazione (20°C):
    ca. 45 minuti

    Confezione:
    ARDEX 8 dispersione acrillica: lattine da 25 kg e 5 kg netti. ARDEX 9 polvere reattiva: sacchi da 25 kg netti e 5 kg netti

    Stoccaggio:
    Asciutto. Proteggere dal gelo ARDEX 8 dispersione acrillica. Le confezioni una volta aperto vanno richiuse accuratamente.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoardex-tlt-building-panels
  • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
  • Gruppo di famigliaTLT™ Shower Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers