Pubblica i tuoi prodotti
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
    ARDEX

    ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant

    Per l’imbermeabilizzazione di superfici, per la realizzazione di fughe d’angolo (gole), per l’allacciamento di tubature, vasche da bagno e scoli.

    Per uniformare e lisciare irregolarità di superfici sottostanti a rivestimenti in ceramica in ambiente come bagni, vani doccia, zone sovrastanti a vasche da bagno e pavimentazioni a scolo.

    Voce di capitolato
    • Rapporto di miscelazione:
      Per l’applicazione a pennello 25 kg ARDEX 8 dispersione acrilica: 25 kg ARDEX 9 polvere reattiva, per l’applicazione a spatola 17,5 kg ARDEX 8 dispersione acrillica: 25 kg ARDEX 9 polvere reattiva.

      Peso della malta fresca:
      Per l’applicazione a pennello ca. 1,3 kg/litro – per l’applicazione a spatola ca. 1,4 kg/litro

      Consumo materiale:
      Per l’applicazione a pennello (2 strati) ca. 0,75 kg polvere di ARDEX 9 – ca. 0,75 kg dispersione di ARDEX 9 = 1,50 kg impasto per m², per l’applicazione a spatola (strato di 3 mm) ca. 2,50 kg polvere di ARDEX 9 – ca. 1,70 dispersione di ARDEX 8 = ca. 4,20 kg impasto per m²

      Tempo d’applicazione:
      Utililzzare a temperature + 5 C.

      Tempo d’applicazione (20°C):
      ca. 45 minuti

      Confezione:
      ARDEX 8 dispersione acrillica: lattine da 25 kg e 5 kg netti. ARDEX 9 polvere reattiva: sacchi da 25 kg netti e 5 kg netti

      Stoccaggio:
      Asciutto. Proteggere dal gelo ARDEX 8 dispersione acrillica. Le confezioni una volta aperto vanno richiuse accuratamente.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardex-tlt-700-multi-purpose-adhesive-sealant
    • Famiglia di prodottoTile & Stone Installation System
    • Gruppo di famigliaTLT™ Shower Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers