Pubblica i tuoi prodotti
Aira - Sedia agganciabile per sale conferenza
Aira - Sedia agganciabile per sale conferenza
Aira - Sedia agganciabile per sale conferenza
    Ares Line

    Aira - Sedia agganciabile per sale conferenza

    La più eclettica delle sedie!
    Aira è una collezione completa di sedute progettate per rispondere a ogni esigenza. Per gli spazi di casa e quelli collettivi come bar e ristoranti, sale conferenze, aule per la didattica e la formazione, luoghi di attesa.

    Voce di capitolato
    • Struttura monoscocca monocolore in polipropilene.
      Struttura monoscocca in polipropilene bicolore con base bianca e inserto schienale colorato (sistema di stampaggio brevettato).
      Imbottitura realizzata con l’impiego di un inserto in polipropilene stampato a iniezione, imbottito con resine espanse indeformabili e rivestito con tessuto fissato senza l’utilizzo di punti metallici.
      Telaio slitta e braccioli (quando presenti) in tondino di acciaio trafilato.
      Carter sotto sedile e poggia braccio (quando presenti) in polipropilene.
      Piedini agganciabili realizzati in nylon.
      Tavoletta di scrittura antipanico, anche per mancini, con snodo in alluminio, con piano in HPL di colore grigio e sistema di sgancio rapido.

      sedia, monoscocca, quattro gambe, braccioli, acciaio, plastica, polipropilene, sala conferenze, sala riunione, ufficio, seduta design

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAira_sled-frame
    • Famiglia di prodottoChairs
    • Gruppo di famigliaAira sled frame
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS