Pubblica i tuoi prodotti
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    La pompa di calore aria-acqua NIMBUS POCKET M NET R32 è la soluzione Ariston all'avanguardia per il riscaldamento e il raffrescamento: può essere installata completamente all'esterno con la possibilità di funzionare in abbinamento ad altri prodotti e sistemi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (es. scaldacqua in pompa di calore).

    Il gas refrigerante R32 è presente solo nell'unità esterna della pompa di calore e garantisce un basso potenziale di riscaldamento globale. L'acqua dell'impianto scorre dall'unità esterna direttamente all'impianto.

    Grazie alla classe di efficienza A+++, la pompa di calore è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente con la massima efficienza, anche in situazioni di clima freddo.

    La connettività è integrata per garantire il controllo remoto e l'assistenza remota dal centro di assistenza tecnica (opzionale).

    Sono disponibili diverse taglie:

    • NIMBUS PLUS 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS PLUS 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 secondo la EN14511

      Voce di capitolato
        • Gas ecologico R32
        • Altissima efficienza anche in climi rigidi
        • Bassa rumorosità
        • Design moderno e funzionale
        • Sensys HD di serie 
        • Facile accessibilità del pannello frontale
        • Semplicità installativa con i kit accessori
        • Filtro magnetico integrato di serie
        • Vaso di espansione 12 l integrato di serie
        • Disponibile nelle versioni 2 zone
        • Connettività di serie
        • Gestione a distanza con l'app Ariston NET
        • Teleassistenza 24/7 (optional)
        • Funzione fotovoltaico
      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoNIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
      • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
      • Gruppo di famigliaNimbus 5 R290
      • TipoShowcase (modello esempio)
      • Data di pubblicazione2026-10-07
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleMetallo
      • Materiale secondarioPlastica
      • Progettato inItalia
      • Prodotto inItalia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
      • Codice ETIMEC001213
      • Nome ETIMHeating heat pump
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Numero OmniClass23-33 17 11 11
      • Titolo OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps

      Disponibilità Regionale

      Europa
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
      Libreria prodotti BIMobject

      App di progettazione per Revit

      Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

      Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

      • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
      • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
      • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit