Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT M NET R32
Pompa di calore - NIMBUS COMPACT M NET R32
    Ariston

    Pompa di calore - NIMBUS COMPACT M NET R32

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

    La pompa di calore aria-acqua NIMBUS COMPACT M NET R32 è la soluzione Ariston all'avanguardia per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria: la soluzione perfetta per una casa unifamiliare o un appartamento con spazi ridotti, grazie alla compatta unità interna con all'interno tutti i componenti principali.

    Il gas refrigerante R32 è presente solo nell'unità esterna della pompa di calore e garantisce un basso potenziale di riscaldamento globale. L'acqua dell'impianto scorre tra unità interna ed esterna.

    Grazie alla classe di efficienza A+++, la pompa di calore è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente e riscaldare l'acqua calda sanitaria con la massima efficienza, anche in situazioni di clima freddo.

    La connettività è integrata per garantire il controllo remoto e persino la diagnosi remota dal centro di assistenza tecnica (opzionale).

    Sono disponibili diverse dimensioni:

    • NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS COMPACT 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

    *A7/W35 secondo la EN14511

    Voce di capitolato
      • Gas ecologico R32
      • Altissima efficienza anche in climi rigidi
      • Bassa rumorosità
      • Design moderno e funzionale
      • Sensys HD di serie ed integrabile a bordo macchina
      • Facile accessibilità del pannello frontale
      • Semplicità installativa con i kit accessori
      • Filtro magnetico integrato di serie
      • Vaso di espansione 12 l integrato di serie
      • Puffer 15 l e vaso di espansione sanitario integrabili (optional)
      • Disponibile nelle versioni 2 zone
      • Connettività di serie
      • Gestione a distanza con l'app Ariston NET
      • Teleassistenza 24/7 (optional)
      • Funzione fotovoltaico

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNIMBUS-COMPACT-M-NET-R32
    • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
    • Gruppo di famigliaNIMBUS NET R32 - 2022
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
    • Codice ETIMEC001213
    • Nome ETIMHeating heat pump
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Codice UNSPSC40101806
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numero OmniClass23-33 17 13 11
    • Titolo OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit