Pubblica i tuoi prodotti
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32
    Ariston

    Pompa di calore - NIMBUS PLUS S NET R32

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)

    La pompa di calore aria-acqua NIMBUS PLUS S NET R32 è la soluzione Ariston all'avanguardia per il riscaldamento e il raffrescamento: l'unità interna ha tutti i componenti all'interno ed è facilmente integrabile con un sistema per la produzione di acqua calda sanitaria.

    Il gas refrigerante è l'R32, che scorre tra l'unità esterna e quella interna della pompa di calore e garantisce un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).

    Grazie alla classe di efficienza A+++, la pompa di calore è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente con la massima efficienza, anche in situazioni di clima freddo.

    La connettività è integrata per garantire il controllo remoto e l'assistenza remota dal centro di assistenza tecnica (opzionale).

    Sono disponibili diverse taglie:

    • NIMBUS PLUS 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 secondo la EN14511

    Voce di capitolato
      • Gas ecologico R32
      • Altissima efficienza anche in climi rigidi
      • Bassa rumorosità
      • Design moderno e funzionale
      • Sensys HD di serie ed integrabile a bordo macchina
      • Facile accessibilità del pannello frontale
      • Semplicità installativa con i kit accessori
      • Filtro magnetico integrato di serie
      • Vaso di espansione 12 l integrato di serie
      • Disponibile nelle versioni 2 zone
      • Connettività di serie
      • Gestione a distanza con l'app Ariston NET
      • Teleassistenza 24/7 (optional)
      • Funzione fotovoltaico

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNIMBUS-PLUS-S-NET-R32
    • Famiglia di prodottoHEAT PUMPS
    • Gruppo di famigliaNIMBUS NET R32 - 2022
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2022-09-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore
    • Codice ETIMEC001213
    • Nome ETIMHeating heat pump
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Codice UNSPSC40101806
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numero OmniClass23-33 17 13 11
    • Titolo OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit