Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua elettrico - LYDOS HYBRID
Scaldacqua elettrico - LYDOS HYBRID
Scaldacqua elettrico - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Scaldacqua elettrico - LYDOS HYBRID

    4.6 su 5 stelle4.6(23 recensioni)
    Lydos Hybrid è il primo scaldacqua elettrico ibrido in classe A, che garantisce un risparmio di energia del 50% nei confronti di uno scaldacqua elettrico in classe B. Grazia alla funzione i-Memory che apprende le abitudini d'uso, ottimizza i consumi energetici garantendo il massimo comfort sanitario.
    Voce di capitolato
    • Funzione i-Memory, Program, Green e Boost. Anodo attivo + magnesio. Resistenza smaltata antirumore e anticorrosione. Funzione antilegionella. Facilità di installazione. Connessioni idrauliche nascoste. Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLYDOS-HYBRID
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution