Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS EVO A +
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS EVO A +
    Ariston

    Scaldacqua in pompa di calore - NUOS EVO A +

    4.7 su 5 stelle4.7(24 recensioni)
    Pompa di calore monoblocco murale, ottimale per chi dispone di spazi ridotti. Compatto e facile da installare, offre grandi prestazioni e affidabilità. Garantisce inoltre efficienza e risparmio energetico grazie al calore dell'aria, una fonte di energia naturale e inesauribile.
    Voce di capitolato
      • Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da -5 a 42°C. 
      • Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore. 
      • Condensatore avvolto alla caldaia(non immerso in acqua). 
      • Bassa rumorosità (funzione silent). 
      • Caldaia in acciaio smaltato al titanio. 
      • Resistenza elettrica integrativa. 
      • Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. 
      • Display LCD. 
      • Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. 
      • Prodotto per installazione interna.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNUOS-EVO-A-plus
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilità Regionale

    Europa