Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS WIFI
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS WIFI
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS WIFI
    Ariston

    Scaldacqua in pompa di calore - NUOS PLUS WIFI

    4.8 su 5 stelle4.8(10 recensioni)
    NUOS PLUS WIFI è una pompa di calore monoblocco a pavimento per la produzione di acqua sanitaria con connettività integrata. Raggiunge nuovi standard di efficienza grazie all'utilizzo del calore dell’aria come fonte di energia rinnovabile per ottenere maggiore comfort ed elevato risparmio energetico.
    Voce di capitolato
      • Wi-Fi integrato per controllo remoto via Smartphone. 
      • Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da -7 a 42°C. 
      • Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore. 
      • Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). 
      • Caldaia in acciaio smaltato al titanio. 
      • Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. 
      • Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. 
      • Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. 
      • Uno o due serpentini e portasonda per integrazione solare, caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS).
      • Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS). 
      • Funzioni per l’integrazione di altre fonti energetiche: fotovoltaico, smart grid, hybrid. 
      • Possibilità di attivazione carico esterno. 
      • Ottimizzazione del funzionamento con caldaia combinata o solo riscaldamento. 
      • Prodotto per installazione interna.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNUOS-PLUS-wifi
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution