Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS SPLIT WH
Ariston

Scaldacqua in pompa di calore - NUOS SPLIT WH

4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)
Pompa di calore splittata con serbatoio da 80 o 110 litri per la produzione di acqua calda sanitaria. Compatto e silenzioso, questo scaldacqua permette di risparmiare fino al 70 % rispetto ad un modello tradizionale.
Voce di capitolato
    • Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell’aria da -5 a 42°C. 
    • Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore. 
    • Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). 
    • Bassa rumorosità (unità esterna). 
    • Caldaia in acciaio smaltato al titanio. 
    • Resistenza elettrica integrativa. 
    • Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. 
    • Display LCD. 
    • Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. 
    • Serbatoio per installazione interna.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNUOS-SPLIT
  • Famiglia di prodottoWater Heaters
  • Gruppo di famigliaHeat Pump Water Heater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
  • Codice ETIMEC000393
  • Nome ETIMHot water heat pump
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Codice UNSPSC40101825
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 00
  • Titolo OmniClassHot Water Heaters
  • Codice CSI UniFormat IID2020
  • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilità Regionale

Europa