Pubblica i tuoi prodotti
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS SPLIT INVERTER WI FI FS
Scaldacqua in pompa di calore - NUOS SPLIT INVERTER WI FI FS
    Ariston

    Scaldacqua in pompa di calore - NUOS SPLIT INVERTER WI FI FS

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)

    Pompa di calore splittata con serbatoio per installazione interna a pavimento. L’unità esterna è stata progettata in modo tale da ridurre al minimo la rumorosità, inoltre dispone della tecnologia inverter DC che permette una migliore modulazione della potenza erogata e quindi consumi più bassi. 

    Grazie anche all’app Aqua Ariston NET, tramite cui è possibile controllare a distanza il prodotto, programmare temperature e orari di utilizzo e monitorare i consumi energetici, questo prodotto di classe energetica A+ garantisce comfort e risparmio utilizzando una fonte di energia rinnovabile.

    Voce di capitolato
      • Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell’aria da -10 a 42°C. 
      • Unità esterna con tecnologia Inverter DC. 
      • Wi-Fi integrato di serie per il controllo remoto. 
      • Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore. 
      • Condensatore avvolto alla caldaia. 
      • Bassa rumorosità (unità esterna). 
      • Caldaia in acciaio smaltato al titanio. 
      • Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. 
      • Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. 
      • Display LCD touch. Funzioni: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort, Programmazione, Vacanza, Antilegionella, Silence, HC-HP, Shower Ready. 
      • Funzione fotovoltaica. 
      • Serbatoio per installazione interna.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    • Famiglia di prodottoWater Heaters
    • Gruppo di famigliaScaldacqua in pompa di calore NUOS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
    • Codice ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Codice UNSPSC40101825
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descrizione Uniclass 2015Water heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numero OmniClass23-31 29 00
    • Titolo OmniClassHot Water Heaters
    • Codice CSI UniFormat IID2020
    • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilità Regionale

    Europa