Pubblica i tuoi prodotti
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Voce di capitolato
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass E. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarmaflex-duct-al
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 00
  • Titolo OmniClassThermal and Moisture Protective Products