Pubblica i tuoi prodotti
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible closed-cell elastomeric foam, based on patented Armaprene synthetic rubber, with excellent reaction to fire and minimal smoke emission.
Voce di capitolato
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoarmaflex-ultima
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 00
  • Titolo OmniClassThermal and Moisture Protective Products