Pubblica i tuoi prodotti
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Voce di capitolato
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA4169
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)141
  • Larghezza (mm)62
  • Profondità (mm)123
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)2.85
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito