Pubblica i tuoi prodotti
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Voce di capitolato
  • Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB4447
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)128
  • Larghezza (mm)57
  • Profondità (mm)166
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)2.08
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito