Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Bath pillar taps, lever handles
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
B9882
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
Water supply fittings for baths
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
79
Larghezza (mm)
52
Profondità (mm)
114
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Peso Netto (Kg)
1.18
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Valvola
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Descrizione Uniclass 2015
Bath taps
Numero OmniClass
23-31 11 19
Titolo OmniClass
Faucet Mixing Valves
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download
Ideagroup
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
4.5
(
17
)
Download
Ideagroup
Vasca Ellisse in Aquatek light
4.4
(
19
)
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download