Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 recensioni)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S3092
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
WC pans
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
401
Larghezza (mm)
366
Profondità (mm)
665
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
17.59
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descrizione Uniclass 2015
WC pans
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Download
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Download
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Download
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Download