Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S3302
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
WC pans
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
421
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
511
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Peso Netto (Kg)
22.25
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Descrizione Uniclass 2015
WC pans
Numero OmniClass
23-31 19 19
Titolo OmniClass
Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Download
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Download
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Download
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Download
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Download