Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Non disponibile in Stati Uniti
Armitage Shanks
Follow
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
S3626
Famiglia di prodotto
Sanitary
Gruppo di famiglia
WC cisterns
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
285
Larghezza (mm)
415
Profondità (mm)
150
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.co.uk
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrizione Tecnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Peso Netto (Kg)
3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descrizione Uniclass 2015
WC cisterns
Numero OmniClass
23-31 19 19 11
Titolo OmniClass
Water Operated Water Closets
Disponibilità Regionale
Europa
Regno Unito
Prodotti simili
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Download
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Download