Pubblica i tuoi prodotti
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Voce di capitolato
  • Thermostatic
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA5900
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaThermostatic mixing valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)98
  • Larghezza (mm)40
  • Profondità (mm)141
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)0.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descrizione Uniclass 2015Thermostatic mixing valves