Pubblica i tuoi prodotti
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico890091200
  • Famiglia di prodottoIn-wall tanks
  • Gruppo di famigliaIn-Wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures