Pubblica i tuoi prodotti
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Voce di capitolato
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE8946
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaPedestal wash basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)189
  • Larghezza (mm)506
  • Profondità (mm)444
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks