Pubblica i tuoi prodotti
Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Voce di capitolato
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS2314
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWall hung hand rinse basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)9.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks