Pubblica i tuoi prodotti
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Voce di capitolato
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS2689
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaUndermounted wash basins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)176
  • Larghezza (mm)421
  • Profondità (mm)351
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Peso Netto (Kg)6.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
  • Descrizione Uniclass 2015Undermounted wash basins
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks