Pubblica i tuoi prodotti
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
BS Classic
    Artigo

    BS Classic

    • Pavimentazione in gomma sintetica con rilievi a bolli circolari, di diametro 28 mm ed altezza 0,5 mm di spessore nominale 2,7 mm, in tinta unita, piastrelle da 50 x 50 cm. compatta, resistente all’usura e antiscivolo • Superficie migliorata nelle prestazioni e nella pulibilità dallo speciale trattamento di reticolazione superficiale TXL • Rovescio leggermente smerigliato per l’attacco adesivo • Pavimentazione elastica, flessibile e resistente alle lievi piegature • Sicura in caso di incendio • Esente da nitrosammine, da pentaclorofenolo pcp, da pvc e da qualsiasi sostanza alogena (cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, amianto • Priva di ftalati e plastificanti • Rispondente alla normativa tedesca AgBB sull’emissione di composti volatili organici VOC • Certificata “non tossica” in caso di incendio secondo la norma DIN 53436 • Classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.
    Voce di capitolato
    • • Impronta residua (EN 433): minore di 0,12 mm • Resistenza all’abrasione (ISO 4649): minore di 175 mm3 • Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (maggiore di 0,30) • Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1 • Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A maggiore di 4 ; B maggiore di 3 • Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815): minore di 2 kV antistatico • Flessibilità (EN 435 met. A, su 20mm): nessun danno della gomma • Densità • Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto • Tossicità gas (DIN 53436): non tossici • TVOC ( emissione VOC Totale): conforme schema AgBB o conforme California Section 01350 (Sch.Leed)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBS-Classic
    • Famiglia di prodottoStudsystem
    • Gruppo di famigliaBS Classic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)2.7
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
    • Descrizione Uniclass 2015Multilayer flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 15
    • Titolo OmniClassRubber Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America