Pubblica i tuoi prodotti
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    • Pavimentazione in gomma sintetica di spessore nominale 4,0 mm, in tinta unita, piastrelle da 100 x 100 cm, con rilievi a bolli circolari, di diametro 28 mm ed altezza 0,5 mm, compatta, resistente all’usura e antiscivolo • Superficie migliorata nelle prestazioni e nella pulibilità dallo speciale trattamento di reticolazione superficiale TXL • Leggermente smerigliato per l’attacco adesivo • Pavimentazione elastica, flessibile e resistente alle lievi piegature • Sicura in caso di incendio • Esente da nitrosammine cancerogene, da pentaclorofenolo pcp, da pvc e da qualsiasi sostanza alogena (cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, amianto • Priva di ftalati e plastificanti • Risponde alla normativa tedesca AgBB sull’emissione di composti volatili organici VOC • Certificata “non tossica” in caso di incendio secondo la norma DIN 53436 • Classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84
    Voce di capitolato
    • Impronta residua (EN 433): meno di 0,18 mm Resistenza all’abrasione (ISO 4649): meno di 175 mm3 Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (u più di 0,30) Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1 Effetto bruciatura sigaretta (EN 1399): A più di 4 ; B più di 3 Carica elettrostatica da calpestio (EN 1815): meno di 2 kV antistatico Flessibilità (EN 435 met. A, su 20mm): nessun danno della gomma Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto Tossicità gas (DIN 53436): non tossici TVOC: conforme schema AgBB conforme California Section 01350
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBS-Strong
    • Famiglia di prodottoStudsystem
    • Gruppo di famigliaBS Strong
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)4
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
    • Descrizione Uniclass 2015Multilayer flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15 15
    • Titolo OmniClassRubber Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America