Pubblica i tuoi prodotti
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Archiviato

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures