Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Archiviato

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoless-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Famiglia di prodottoPipe Joining Systems
  • Gruppo di famigliaGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings