Pubblica i tuoi prodotti
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Famiglia di prodottoFlow Control
  • Gruppo di famigliaCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleDuctile Iron
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010163
  • Nome ETIMGate valve
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves