Pubblica i tuoi prodotti
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    This gas hob in black ceramic glass with solitary burner islands features four powerful A+ Burners™. The hob features stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Voce di capitolato
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogas-hob-hg8640bgb1
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaHob with exhaust
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Fornelli e forni

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia