Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie
Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie

    Operatore per porta a battente ASSA ABLOY PowerSwing - montaggio in superficie

    Il versatile operatore ASSA ABLOY PowerSwing è eccellente per applicazioni pedonali e conforme alle normative ADA, ed è progettato per essere montato in superficie su infissi esistenti con poche o nessuna modifica. ASSA ABLOY PowerSwing utilizza un'unità elettroidraulica che si monta direttamente sulle porte manuali esistenti per trasformare il vostro ingresso in una porta automatica. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultate un rappresentante locale nella vostra regione per verificare la disponibilità.
    Voce di capitolato
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPowerSwing_SM
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Codice UNSPSC30171511
    • Codice CSI MasterFormat 201408 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Porto Rico
    Stati Uniti