Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Montante stretto - Bi-Part

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO - Montante stretto - Bi-Part

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO è la scelta definitiva per le porte automatiche resistenti agli uragani. ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO è disponibile nelle configurazioni di Categoria D e Categoria E e offre robustezza e una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutte le vostre esigenze di progettazione, installazione e gestione di porte scorrevoli resistenti agli uragani. Disponibile con larghezze del telaio fino a 4,8 m per le porte scorrevoli bifacciali, 2,7 m per le porte scorrevoli singole e altezze del telaio fino a 260 cm, offre robustezza e dimensioni compatte. Grazie all'elevata resistenza all'effrazione ASTM F842-17 di Grado 25, ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 offre una sicurezza senza precedenti. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500-Resilience-R104-FBO-Narrow-Bipart
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances