Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY RD3L
Archiviato

ASSA ABLOY RD3L

ASSA ABLOY RD3L crea un ingresso spazioso e accogliente, in grado di ospitare facilmente carrelli della spesa, valigie con ruote e sedie a rotelle. Il soffitto completamente girevole garantisce un'illuminazione uniforme ed elimina i segni del pennello, mentre i sensori nascosti consentono un'esposizione ordinata e linee pulite. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
    Custom heights available from 78" - 102".
    Standard fascia height 13-3/8".
    Custom heights available from 13" - 49".
    Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
    Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
    Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
    Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
    Floor mounted design for added ease and convenience

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRD3L1
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCRevolving doors
  • Codice UNSPSC30171509
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances