Pubblica i tuoi prodotti
Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400
Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400
Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400
Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400
Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400

    Porta girevole di sicurezza ASSA ABLOY RD400

    Le porte girevoli con controllo accessi ASSA ABLOY RD400 unidirezionale e ASSA ABLOY RD400 bidirezionale offrono un controllo accessi completamente automatizzato per interni ed esterni. Incorporando tutti i principali vantaggi dei sistemi di porte girevoli, come l'accesso senza barriere e correnti d'aria, la riduzione del rumore e l'efficienza energetica, questi pacchetti offrono un livello di controllo che le porte convenzionali semplicemente non possono eguagliare. Inoltre, entrambe le porte girevoli sono compatibili con tutti i tipi di sistemi di controllo accessi. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
    Voce di capitolato
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRD4A_US
    • Famiglia di prodottoSecurity Entrance Control
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Codice UNSPSC30171509
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descrizione Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titolo OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors