Pubblica i tuoi prodotti
Porta girevole ASSA ABLOY RD700
Porta girevole ASSA ABLOY RD700
Porta girevole ASSA ABLOY RD700

    Porta girevole ASSA ABLOY RD700

    Stai guardando l'ASSA ABLOY RD700, che crea un ingresso spazioso e accogliente, in grado di ospitare facilmente carrelli della spesa, carrelli portabagagli e sedie a rotelle. Il soffitto completamente girevole garantisce un'illuminazione uniforme ed elimina i segni del pennello, mentre i sensori nascosti consentono un'estetica ordinata e linee pulite. L'opzione antieffrazione è integrata nella famiglia BIM e le dimensioni saranno adattate di conseguenza. Ampia capacità. Funzionalità di sicurezza superiori. Estetica. Risparmio energetico
    Voce di capitolato
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRD700_US
    • Famiglia di prodottoAutomatic Revolving Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Codice UNSPSC30171509
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances