Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 - nascosta sopraelevata

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 - nascosta sopraelevata

ASSA ABLOY SL500 offre le caratteristiche innovative che vi aspettate dalle apparecchiature ASSA ABLOY... prestazioni più rapide, robuste barriere anti-sollevamento con più punti di contatto e un'elegante traversa profonda 11,6 cm a filo con lo stipite per un'estetica ineguagliabile. ASSA ABLOY SL500 è disponibile in una vasta gamma di configurazioni per offrire soluzioni potenti e affidabili anche negli ambienti più esigenti e ad alto traffico. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultate un rappresentante locale nella vostra regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.                                                                           
    Heavy duty door options for increased door strength.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500_OHC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Classificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Porto Rico
Stati Uniti