Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY  SL500 Protect
Porta scorrevole ASSA ABLOY  SL500 Protect
Porta scorrevole ASSA ABLOY  SL500 Protect

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 Protect

    Sistema di porte scorrevoli ASSA ABLOY SL500 Protect per una maggiore protezione Se la vostra attività si trova su un'area commerciale pubblica, a volte potreste sentirvi piuttosto vulnerabili. Senza l'ulteriore protezione di trovarvi all'interno di un edificio più grande, siete la vostra unica linea di difesa. Ecco perché ASSA ABLOY SL500 Protect ha aumentato le misure di sicurezza per aumentare la protezione del vostro sistema di ingresso. La tecnologia antieffrazione certificata di livello RC2 aiuta la porta a contrastare efficacemente i potenziali ladri. Una serratura cilindrica UE fornisce un ulteriore ostacolo grazie a un sistema di difesa interno robusto e sofisticato. ASSA ABLOY SL500 Protect è la soluzione di ingresso ideale per negozi, hotel e uffici. Sicurezza e sostenibilità: due preoccupazioni fondamentali per qualsiasi attività sono la sicurezza e la sostenibilità. ASSA ABLOY SL500 Protect affronta entrambi i campi, essendo conforme ai requisiti di sicurezza EN 16005 e offrendo al contempo funzionalità sostenibili. Opzioni innovative come la tecnologia TightSeal con spazzole per una tenuta ancora più ermetica e il sensore Eco Convenience per monitorare il consumo energetico contribuiscono inoltre a rendere il vostro sistema di porte automatiche una macchina ecologica. Rimanere connessi. ASSA ABLOY SL500 Protect è molto più di una semplice guardia del corpo per la tua azienda. Offre funzionalità aggiuntive per aiutarla a funzionare in modo efficiente. È dotato di un selettore della modalità operativa (OMS) con display touch ed è compatibile con la connettività, il che significa che puoi eseguire la manutenzione preventiva e l'assistenza da remoto del tuo sistema di porte. Essere connessi ti offre anche la possibilità di raccogliere dati, statistiche e diagnostica sulla tua soluzione di ingresso in tempo reale, ogni volta che lo desideri. Configurazione. Questo sistema di porte scorrevoli automatiche è disponibile sia a due ante che a una anta con ante laterali. Viene fornito completo di anta, dispositivi di sicurezza e opzioni di controllo accessi. ASSA ABLOY SL500 Protect è disponibile per montaggio a parete e su trave.
    Voce di capitolato
    • Manufacturer:
      ASSA ABLOY Entrance Systems AB
      Lodjursgatan 10
      261 22 Landskrona, Sweden

      Models:
      ASSA ABLOY SL500 Protect Sliding Door System with Slim Frame Alu profile, third party certified according to EN1627 (RC2), with Single Left/Single Right/Bi-Parting door panels, complete with ASSA ABLOY SL500/SL500 SL(Slim) operator providing automated operation of the sliding door leaves with full retraction of the doors to maximize the clear open width.

      Dimensions:
      Frame Height (FH): XXXXmm (max 3200mm)
      Frame Width Single Door (FW): XXXXmm (900-3000mm)
      Frame Width Bi-parting Door (FW): XXXXmm (975-6000mm)
      Clear Opening Width (COW): FW-5mm
      Clear Opening Height (COH): FH-20mm

      Standard equipment:
      System: WALL MOUNTED
      TIGHTSEAL high performance draught excluder
      Frame finish: Aluminium or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL XXXX
      Glass type: 22 mm insulated glass, P4A, with double foil, TopN and argon
      ASSA ABLOY SL500/SL500 SL Operator including normal installation to comply with EN16005.
      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
      Emergency unit: EEU (electrical)
      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE
      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:
      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection entry activator.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):
      Electronic monitored emergency opening unit.
      Automatic reversing.
      Monitored two way threshold presence safety system.

      Standard locking mechanism to fulfil EN1627 (RC2):
      Mechanical lock: Wilka schliesstechnik 1736, SKG 2 Stars Certificate with Euro cylinder.
      Electro Mechanical lock: Provided in the operator

      Maintenance:
      Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity
      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSL500_PROTECT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3200
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania