Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 - montaggio superficiale

Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 - montaggio superficiale

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Il sistema di porte scorrevoli automatiche ASSA ABLOY SL500 per applicazioni a montaggio superficiale si fissa facilmente alle strutture esistenti con poche o nessuna modifica. Ideale per l'ammodernamento di edifici per una facile accessibilità e la conformità ADA, il sistema di montaggio superficiale ASSA ABLOY SL500 può essere utilizzato con un'ampia gamma di materiali per porte, tra cui legno, lamiera forata e acciaio inossidabile. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSL500_SM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Classificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Porto Rico
Stati Uniti