Pubblica i tuoi prodotti
Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300
Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300
Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300
Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300
Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300

    Operatore per porte a battente ASSA ABLOY SW300

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)
    ASSA ABLOY SW300 è un operatore elettromeccanico intelligente e robusto per porte a battente, con un design elegante e sottile da 70 mm. Garantisce un funzionamento silenzioso ed è la scelta ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento delicato e fluido, unito a robustezza e un flusso di traffico elevato. Compensa la pressione di accumulo e il carico del vento, pur rimanendo facile da aprire manualmente. È la scelta ideale per ingressi con flusso di traffico intenso in ambienti sanitari, residenziali, uffici e servizi pubblici, dove sia la silenziosità che la facilità di accesso sono importanti. ASSA ABLOY SW300 offre un'esclusiva soluzione a doppio effetto che offre un'apertura antipanico in entrambe le direzioni con reset automatico. Una batteria di backup e un sistema di monitoraggio integrati opzionali garantiscono il funzionamento anche in caso di interruzione di corrente, mentre una funzione di blocco intelligente aumenta la sicurezza. ASSA ABLOY SW300 è adatto per applicazioni quali: ingressi interni ed esterni, a basso consumo energetico e per impieghi gravosi, porte a una e due ante, applicazioni a spingere e tirare, porte tagliafuoco (a seconda delle normative nazionali), vie di fuga con antipanico opzionale in entrambe le direzioni con reset automatico ed evacuazione del fumo tramite funzionalità inversa.
    Voce di capitolato
    • Models: SW300-1 (single direction and single door operator) is a 70mm high universal heavy duty (HD) electro-mechanical operator suitable for use on large heavy doors, yet can also be used in low energy (Kinetic) applications. The ASSA ABLOY SW300-1 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 840 mm Operator Height 70 mm Maximum door weight: 250 Kg Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures, and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly. Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming. Extended Closing Torque (ECT): exclusive Extended Closing Torque (ECT) functionality provides extra torque in the last 10 degrees of closing, if needed, to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within ANSI standards. Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW300 will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door. Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door. Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and astragal coordination. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 840mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System : Push (Door opening angle adjustable up to 120°) / Pull (Door opening angle adjustable up to 120°) Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW300 complies with: - EN 60335-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN ISO 13849-1/-2 - EN 16005 - BBR - BVL - DIN 18650-1/-2 - FCC 47 CFR Part 15 B - UL 325 - EN 60335-2-103 - SITAC SC0839-09 (fire door) - 2006/95/EC Low Voltage Directive (LVD) - 2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2006/42/EC Machinery Directive (MD)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSW300
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaby ASSA ABLOY
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Codice UNSPSC30171512
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Descrizione Uniclass 2015Automatic swing-door operators

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania