Pubblica i tuoi prodotti
Revolving Door UniTurn
Archiviato

Revolving Door UniTurn

Il design a due ante di ASSA ABLOY UniTurn sigilla saldamente l'ingresso quando l'unità è chiusa, creando una barriera resistente alle intemperie che tiene all'esterno gli elementi indesiderati. Questo ti consente di sfruttare al meglio ogni centimetro di spazio nella tua struttura... fino alla porta d'ingresso. Inoltre, il risparmio energetico è enorme, coprendo i costi iniziali della porta in breve tempo. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consulta un rappresentante locale nella tua regione per verificare la disponibilità.
Voce di capitolato
  • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
    Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
    Presence detectors and soft safety edges.
    Floor mounted design for added ease and convenience.
    Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUniturn1
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte girevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCRevolving doors
  • Codice UNSPSC30171509
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances