Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | sopraelevata nascosta
Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | sopraelevata nascosta

    Porta scorrevole ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | sopraelevata nascosta

    Le porte scorrevoli standard ASSA ABLOY VersaMax 2.0 per terapia intensiva/terapia intensiva offrono una privacy superiore ai pazienti, massimizzando al contempo le aperture libere per soddisfare i severi requisiti del trasporto di pazienti e attrezzature. Le porte scorrevoli ASSA ABLOY VersaMax 2.0 sono dotate della tecnologia brevettata Flush Bolt-Free Breakout... è sufficiente far scorrere la porta fino all'apertura completa e ruotarla comodamente in posizione di breakout. È disponibile anche l'opzionale InteGlass per sistemi di vetratura elettronici, perfettamente integrato nella porta e nella traversa della terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 utilizzando componenti certificati UL. Sono disponibili pacchetti con certificazione antifumo secondo UL1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consultare un rappresentante locale nella propria regione per verificare la disponibilità. ASSA ABLOY
    Voce di capitolato
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVersaMax_OHC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Porto Rico
    Stati Uniti