Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montaggio in superficie

ASSA ABLOY VersaMax 2.0 Touchless - montaggio in superficie

Il sistema di porte per terapia intensiva touchless ASSA ABLOY VersaMax 2.0 a montaggio superficiale si apre automaticamente per pazienti e personale tramite una piastra a onda montata sullo stipite o a parete, rendendolo ideale per gli ambienti di terapia intensiva. Non solo garantisce un comodo accesso alla stanza di terapia intensiva, ma riduce significativamente il contatto con le maniglie delle porte, contribuendo a ridurre il rischio di diffusione di malattie. La configurazione a montaggio superficiale è ideale per applicazioni di retrofit in spazi limitati. Le porte a uno o due pannelli a montaggio superficiale possono essere installate su un'apertura porta esistente e sono dotate di un'anta attiva scorrevole e di un pannello laterale parziale. La tecnologia Flush Bolt-Free, in attesa di brevetto, semplifica l'apertura. È disponibile anche l'opzione InteGlass per sistemi di vetratura elettronici, perfettamente integrata nella porta e nella traversa per terapia intensiva ASSA ABLOY VersaMax 2.0 utilizzando componenti certificati UL. Sono disponibili pacchetti con certificazione antifumo secondo UL1784. Avvertenza: Questo prodotto è disponibile presso ASSA ABLOY Entrance Systems - Nord America. Consulta un rappresentante locale nella tua regione per discutere della disponibilità. 

 ASSA ABLOY

Voce di capitolato
  • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
    InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
    Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
    Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
    MicroShield™ antimicrobial coating available.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVersaMax_Touchless_SM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Porto Rico
Stati Uniti