Pubblica i tuoi prodotti
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 R92 Windload
Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 R92 Windload

    Porta scorrevole ASSA ABLOY SL500 R92 Windload

    #ERROR!
    Voce di capitolato
      • Max overall frame width: 192” bi-part, 96” single slide
      • Max overall frame height: 92”
      • Max wind pressure: 55psf
      • Full Dry Glazed System
      • Narrow Stile Design
      • Compliance with NFPA 101 life safety code
      • Grade 10 Forced Entry Resistance Rating
      • Optional insulated glass for U-value
      • Power Supply - 85V-265V adjusting automatically
      • Opening Time - 1.5 Sec. Max. size* (700mm/sec.)
      • Closing Time - 3.5 Sec. Max. size*
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoassa-abloy-sl500-r92-windload
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)92
    • Larghezza (pollici)192
    • Profondità (pollici)4.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Nord America